|
XUYDCFCO966S
Kontrszt érzékelő
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Application csomag ???
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Érzékelő neve
|
XUY
|
Érzékelő kivitel
|
Üvegszál kialakítás
|
Detektálási rendszer
|
Diffundál
|
Kibocsátás
|
Fehér LED (450 - 650 nm)
|
[Sn] névleges érzékelési távolság
|
18 mm XUYFPDC61/101 száloptikával
4 mm XUYFPDC61/101 száloptikával
|
Anyag
|
Műanyag
|
Kapcsolási frekvencia
|
< 20 kHz
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Tápáramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Kábelezési technika
|
4-vezetékes
|
Diszkrét kimenet típusa
|
PNP és NPN
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 záró vagy 1 bontó programozható
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó M8, 4-lábú
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga
|
Poliamid
|
Lencse anyaga
|
Poliamid
|
Impulzusfrekvencia
|
40 kHz
|
Pontátmérő
|
1.5 mm
|
Mezőmélység
|
- 3...1 mm XUYFPDC61/101 száloptikával
- 5...7 mm XUYFPDC61/101 száloptikával
+/- 1 mm XUYFPDCM861/M8101 száloptikával
|
Kimenet típusa
|
Félvezető
|
LED állapota
|
Kimeneti állapot KI: 1 LED
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…30 V DC elkülönítetlen
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
< 1.4 V
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
> 3 V
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
|
Feszültségledobás
|
<2 V (zárt állapot)
|
Áramfelvétel
|
50 mA
|
Késleltetett válasz
|
25 µs
|
Késleltetett helyreállás
|
25 µs
|
Beszabályozás
|
Érzékenység szabályozásával
|
Nettó súly
|
0,047 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
cULus 508
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
0…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…80 °C
|
Környezeti fénnyel szembeni immunitás
|
10000 lux természetes fény az optikai tengelyre 5°
20000 lux izzófény
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
13,000 cm
|
1. csomag súlya
|
47,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
35
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,123 kg