|
XUYF953002S
Optikai villás érzékelő
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Application ???
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Érzékelő neve
|
XUY
|
Érzékelő kivitel
|
Elágazás
|
Detektálási rendszer
|
Átmenő sugárnyaláb
|
Kibocsátás
|
Infravörös, folytonos
|
Átvezetés szélessége
|
2 mm
|
Átvezetés mélysége
|
40 mm
|
Anyag
|
Fém
|
Tápáramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Kábelezési technika
|
4-vezetékes
|
Diszkrét kimenet típusa
|
PNP/NPN
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel
|
Kábelhossz
|
2 m
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Control of tools travel
Detection of sheets overlapping
Lateral shift control of a belt
Detection of marks on a translucent film
Lift cage position control
Detection on a labelling machine
|
[Sn] névleges érzékelési távolság
|
2 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga
|
Erős festett alumínium ház
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Kimenet típusa
|
Félvezető
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…30 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
|
Kapcsolási frekvencia
|
10 kHz
|
Feszültségledobás
|
<1 V -10 mA (zárt állapot)
<2 V -100 mA (zárt állapot)
|
Áramfelvétel
|
40 mA névleges
|
Time response
|
30 µs
|
Késleltetett helyreállás
|
30 µs
|
Mélység
|
12 mm
|
Hosszúság
|
60 mm
|
Szélesség
|
40 mm
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
cULus 508
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-20…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…80 °C
|
Környezeti fénnyel szembeni immunitás
|
3000 lux izzófény
3000 lux természetes fény az optikai tengelyre 5°
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
13,0 cm
|
1. csomag súlya
|
132,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
35
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,075 kg