|
|
|
XUYFANEP100080
Optikai villás érzékelő
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Application ???
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Érzékelő neve
|
XUY
|
Érzékelő kivitel
|
Elágazás
|
Detektálási rendszer
|
Átmenő sugárnyaláb
|
Kibocsátás
|
Infravörös LED, modulált
|
Átvezetés szélessége
|
80 mm
|
Átvezetés mélysége
|
95 mm
|
Anyag
|
Lágyacél
|
Betápláló áramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Kábelezési technika
|
4-vezetékes
|
Diszkrét kimenet típusa
|
PNP és NPN
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 záró vagy 1 bontó programozható
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó M8, 4-lábú
|
Termékspecifikus alkalmazás
|
Referenciajelek érzékelése
Dupla ív érzékelése
Kis szállítószalag érzékelése
Vibrációs sín érzékelése
Címkék érzékelése
|
[Sn] névleges érzékelési távolság
|
80 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Tokozat anyaga
|
Festett alumínium és poliamid/üveg
|
Biztonsági billentyűzet típusa
|
Sárga
|
Minimális tárgyátmérő érzékeléshez
|
0,2 mm
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Kimenet típusa
|
Félvezető
|
LED állapota
|
Riasztás: 1 LED (vörös)
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…30 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
|
Kapcsolási frekvencia
|
10 kHz
|
Feszültségledobás
|
<2 V (zárt állapot)
|
Áramfelvétel
|
40 mA névleges
|
Terheléskapacitás
|
330 nF
|
Time response
|
-20…20 µs
|
Beszabályozás
|
Tanuló
|
Súly
|
0,19 kg
|
Környezet
Termék minősítések
|
CE
CULus 508
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-20…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-30…80 °C
|
Környezeti fénnyel szembeni immunitás
|
10000 lux természetes fény az optikai tengelyre 5°
5000 lux izzófény
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm, amplitúdó = +/- 0,75 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP651 megfelel IEC 60529
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,5 cm
|
Package 1 Width
|
13,0 cm
|
Package 1 Length
|
16,3 cm
|
Package 1 Weight
|
106,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,467 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|