Schneider-Electric
 
XUYFNEP60120 picture- scope
XUYFNEP60120
Optikai villás érzékelő
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Telemecanique Photoelectric sensors XU
Sorozatnév Application ???
Elektromos érzékelő típusa Fotoelektronikus érzékelő
Érzékelő neve XUY
Érzékelő kivitel Elágazás
Detektálási rendszer Átmenő sugárnyaláb
Kibocsátás Infravörös LED, modulált
Átvezetés szélessége 120 mm
Átvezetés mélysége 59 mm
Anyag Lágyacél
Betápláló áramkör típusa DC elkülönítetlen
Kábelezési technika 4-vezetékes
Diszkrét kimenet típusa PNP és NPN
Diszkrét kimeneti funkció 1 záró vagy 1 bontó programozható
Villamos csatlakozás 1 csatlakozódugó M8, 4-lábú
Termékspecifikus alkalmazás Referenciajelek érzékelése
Vibrációs sín érzékelése
Címkék érzékelése
Dupla ív érzékelése
Kis szállítószalag érzékelése
[Sn] névleges érzékelési távolság 120 mm
Kiegészítő jellemzők
Tokozat anyaga Festett alumínium és poliamid/üveg
Biztonsági billentyűzet típusa Zöld
Minimális tárgyátmérő érzékeléshez 0,2 mm
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kimenet típusa Félvezető
LED állapota Riasztás: 1 LED (vörös)
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Betáplálási feszültség korlátok 10…30 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási kapacitás mA-ban 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
Kapcsolási frekvencia 10 kHz
Feszültségledobás <2 V (zárt állapot)
Áramfelvétel 40 mA névleges
Terheléskapacitás 330 nF
Time response -20…20 µs
Beszabályozás Érzékenység numerikus potenciométerrel
Súly 0,19 kg
Környezet
Termék minősítések CE
CULus 508
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -20…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -30…80 °C
Környezeti fénnyel szembeni immunitás 10000 lux természetes fény az optikai tengelyre 5°
5000 lux izzófény
Rezgési ellenállás 7 mm, amplitúdó = +/- 0,75 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettségi szint IP651 megfelel IEC 60529
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,8 cm
Package 1 Width 16,2 cm
Package 1 Length 13,0 cm
Package 1 Weight 106,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 1,44 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months