|
XUYFPERSD2002
Optikai szál fénysorompó 2M
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Száloptika
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Érzékelő tartozékai
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XUDA
XUYAF
|
Detektálási rendszer
|
Átmenő sugárnyaláb
|
Sn névleges érzékelési távolság
|
0,1 m
|
Optikai szál hossza
|
2 m
|
Külső átmérő
|
1,5 mm
|
Folt átmérő
|
0.5 mm
|
Nettó súly
|
0,05 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
17,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,5 cm
|
1.csomag hossza
|
17,0 cm
|
1. csomag súlya
|
34,0 g