Schneider-Electric
XUYFVERMD101 picture- scope
XUYFVERMD101
Üveg optoszál fénysorompóhoz 1M
T0DAY
ÁPR. 23, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Photoelectric sensors XU
Érzékelő neve XUY
Érzékelő kivitel Üvegszál kialakítás
Tokozás típusa Metal reinforced
Névleges érzékelési távolság 200 mm XUYAFV
Végillesztés típus Egyenes mellett nikkellel bevont réz, M4 x 0,7
Kiegészítő jellemzők
Elektromos érzékelő típusa Fotoelektronikus érzékelő
Optikai szál anyaga 50 μ üveg
Hüvely anyaga Fémspirál + poliolefin
Detektálási rendszer Átmenő sugárnyaláb
Optikai szál hossza 1 m
Minimális hajlítási sugár 20 mm
Fej szerelése M4 x 0,7
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…120 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 17,0 cm
1. csomag szélessége 1,5 cm
1.csomag hossza 17,0 cm
1. csomag súlya 55,0 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months