Schneider-Electric
XUYFVERSA101 picture- scope
XUYFVERSA101
Üveg optoszál fénysorompóhoz 1M
T0DAY
ÁPR. 25, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Photoelectric sensors XU
Érzékelő neve XUY
Érzékelő kivitel Üvegszál kialakítás
Tokozás típusa Szabványos
Névleges érzékelési távolság 80 mm XUYAFV
Végillesztés típus Extended mellett nikkellel bevont réz, M4 x 0,7
Kiegészítő jellemzők
Elektromos érzékelő típusa Fotoelektronikus érzékelő
Optikai szál anyaga 50 μ üveg
Hüvely anyaga PVC + termo poliolefin
Detektálási rendszer Átmenő sugárnyaláb
Optikai szál hossza 1 m
Minimális hajlítási sugár 10 mm
Fej szerelése M4 x 0,7
Nettó súly 0,043 kg
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 17,0 cm
1. csomag szélessége 1,5 cm
1.csomag hossza 17,0 cm
1. csomag súlya 52,0 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months