|
XUYFVERSD101
Üveg optoszál fénysorompóhoz 1M
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Érzékelő neve
|
XUY
|
Érzékelő kivitel
|
Üvegszál kialakítás
|
Tokozás típusa
|
Szabványos
|
Névleges érzékelési távolság
|
200 mm XUYAFV
|
Végillesztés típus
|
Egyenes mellett nikkellel bevont réz, M4 x 0,7
|
Kiegészítő jellemzők
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Optikai szál anyaga
|
50 μ üveg
|
Hüvely anyaga
|
PVC + termo poliolefin
|
Detektálási rendszer
|
Átmenő sugárnyaláb
|
Optikai szál hossza
|
1 m
|
Minimális hajlítási sugár
|
10 mm
|
Fej szerelése
|
M4 x 0,7
|
Nettó súly
|
0,042 kg
|
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,0 cm
|
1.csomag hossza
|
13,6 cm
|
1. csomag súlya
|
52,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,443 kg