|
|
|
XUYFVERSD61
Üveg optoszál fénysorompóhoz 60CM
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 31, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Érzékelő neve
|
XUY
|
Érzékelő kivitel
|
Üvegszál kialakítás
|
Tokozás típusa
|
Szabványos
|
Névleges érzékelési távolság
|
200 mm XUYAFV
|
Végillesztés típus
|
Egyenes mellett nikkellel bevont réz, M4 x 0,7
|
Kiegészítő jellemzők
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Optikai szál anyaga
|
50 μ üveg
|
Hüvely anyaga
|
PVC + termo poliolefin
|
Detektálási rendszer
|
Átmenő sugárnyaláb
|
Optikai szál hossza
|
0,6 m
|
Minimális hajlítási sugár
|
10 mm
|
Fej szerelése
|
M4 x 0,7
|
Súly
|
0,042 kg
|
Környezet
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-25…60 °C
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,5 cm
|
Package 1 Width
|
13,6 cm
|
Package 1 Length
|
13,6 cm
|
Package 1 Weight
|
42,9 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,3 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|