Schneider-Electric
XUYFVPSD101 picture- scope
XUYFVPSD101
Üveg optoszál tárgytárgyreflexiósiós
T0DAY
ÁPR. 19, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Photoelectric sensors XU
Érzékelő neve XUY
Érzékelő kivitel Üvegszál kialakítás
Tokozás típusa Szabványos
Névleges érzékelési távolság 80 mm XUYAFV
Végillesztés típus Egyenes mellett nikkellel bevont réz, M4 x 0,7
Kiegészítő jellemzők
Elektromos érzékelő típusa Fotoelektronikus érzékelő
Optikai szál anyaga 50 μ üveg
Hüvely anyaga PVC + termo poliolefin
Detektálási rendszer Diffundál
Optikai szál hossza 1 m
Minimális hajlítási sugár 10 mm
Fej szerelése M4 x 0,7
Nettó súly 0,04 kg
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,5 cm
1. csomag szélessége 14,0 cm
1.csomag hossza 14,0 cm
1. csomag súlya 45,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 1,367 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months