|
XUYPCO925L1ANSP
Analóg lézeres optiaki érzékelő
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Application anyagkezelés ???
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Érzékelő neve
|
XUY
|
Érzékelő kivitel
|
Kompakt 50 x 50
|
Detektálási rendszer
|
Diffundál
|
Anyag
|
Műanyag
|
Tápáramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Kábelezési technika
|
4-vezetékes
|
Analóg kimeneti terjedelem
|
0...10 V
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó M12, 4-lábú
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Robotkar helyzetszabályozása
Mechanikai alkatrészek vastagságának mérése
|
Kibocsátás
|
Vörös fényű lézer, impulzusüzemű, hullámhossz: 650 nm - 1E osztály megfelel IEC 825-1
|
[Sn] névleges érzékelési távolság
|
40…60 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga
|
ABS, ütközésgátló
|
Impulzusfrekvencia
|
6 kHz
|
Linearitás
|
< 1 %
|
Pontátmérő
|
1 mm 60 °C-on
|
Pontméret
|
Ø 1 mm 60 °C-on
|
Felbontás
|
7 µm
|
LED állapota
|
Táp bekapcsolva és tanulás: 1 LED (zöld)
Megjelenítő egység: 1 LED (vörös)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
18…28 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
3 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
|
Kapcsolási frekvencia
|
< 40 Hz
|
Feszültségledobás
|
<2,4 V (zárt állapot)
|
Áramfelvétel
|
35 mA névleges
|
Késleltetett válasz
|
30 ms esetén kimeneti csatlakozó
|
Beszabályozás
|
Paraméterezés gombokkal
|
Nettó súly
|
0,057 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
0…45 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…60 °C
|
Környezeti fénnyel szembeni immunitás
|
5000 lux természetes fény az optikai tengelyre 5°
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP671 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,000 cm
|
1.csomag hossza
|
10,000 cm
|
1. csomag súlya
|
36,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
720,000 g