Schneider-Electric
 
XUYPCO925L3ANSP picture- scope
XUYPCO925L3ANSP
Analóg lézeres optikai érzékelő
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Telemecanique Photoelectric sensors XU
Sorozatnév Application anyagkezelés ???
Elektromos érzékelő típusa Fotoelektronikus érzékelő
Érzékelő neve XUY
Érzékelő kivitel Kompakt 50 x 50
Detektálási rendszer Diffundál
Anyag Műanyag
Betápláló áramkör típusa DC elkülönítetlen
Kábelezési technika 5-vezetékes
Diszkrét kimenet típusa PNP
Analóg kimeneti terjedelem 4...20 mA
Villamos csatlakozás 1 csatlakozódugó M12, 5-lábú
Termékspecifikus alkalmazás Mechanikai alkatrészek vastagságának mérése
Robotkar helyzetszabályozása
Kibocsátás Vörös fényű lézer, impulzusüzemű, hullámhossz: 650 nm - 1E osztály megfelel IEC 825-1
[Sn] névleges érzékelési távolság 80…300 mm
Kiegészítő jellemzők
Tokozat anyaga ABS, ütközésgátló
Impulzusfrekvencia 2,5 kHz
Linearitás < 0,25%
Pontátmérő 5.25 mm 80 mm-en
Pontméret 1.5 x 3.5 mm 80 mm-en
Felbontás 200 µm
LED állapota Táp bekapcsolva és tanulás: 1 LED (zöld)
Megjelenítő egység: 1 LED (vörös)
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Betáplálási feszültség korlátok 18…28 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási kapacitás mA-ban 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
Kapcsolási frekvencia < 40 Hz
Feszültségledobás <2,4 V (zárt állapot)
Áramfelvétel 40 mA névleges
Késleltetett válasz 40 ms esetén kimeneti csatlakozó közepes sebességű üzemmód
0,4 ms esetén kimeneti csatlakozó nagysebességű üzemmód
Beszabályozás Paraméterezés gombokkal
Súly 0,057 kg
Környezet
Termék minősítések CE
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet 0…45 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -20…60 °C
Környezeti fénnyel szembeni immunitás 5000 lux természetes fény az optikai tengelyre 5°
Rezgési ellenállás 7 mm, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettségi szint IP671 megfelel IEC 60529
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 7,0 cm
Package 1 Length 10,0 cm
Package 1 Weight 58,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 771,0 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months