|
XUYPSCO989SP
Miniatűr opto érz.kontraszt vizsgálathoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Application ???
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Érzékelő neve
|
XUY
|
Érzékelő kivitel
|
Miniatűr
|
Detektálási rendszer
|
Szórási háttér elnyomás
|
Anyag
|
Műanyag
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Tápáramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Kábelezési technika
|
4-vezetékes
|
Diszkrét kimenet típusa
|
PNP
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 záró vagy 1 bontó programozható
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó M8, 4-lábú
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Szállítószalag és beléptető rendszer sorozatok
|
Kibocsátás
|
Red LED, pulzált
|
[Sn] névleges érzékelési távolság
|
1 m polarizált reflexfény
4 m időkésleltetés
0,08 m diffúz háttérelnyomással
0,25 m diffúz háttérelnyomással
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga
|
ABS
|
Lencse anyaga
|
PMMA
|
Fedél anyaga
|
PUR
|
Impulzusfrekvencia
|
6 kHz
|
Kimenet típusa
|
Félvezető
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…30 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
|
Kapcsolási frekvencia
|
500 Hz
|
Feszültségledobás
|
<2 V -100 mA (zárt állapot)
<1 V -10 mA (zárt állapot)
|
Áramfelvétel
|
< 25 mA névleges
|
Késleltetett válasz
|
1 ms
|
Nettó súly
|
0,044 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
cULus 508
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
0…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…80 °C
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
IP671 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,400 cm
|
1.csomag hossza
|
12,600 cm
|
1. csomag súlya
|
40,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
35
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,776 kg