Schneider-Electric
 
XUYR989SN picture- scope
XUYR989SN
Miniatür optikai érzékelő
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Photoelectric sensors XU
Sorozatnév Application ???
Elektromos érzékelő típusa Fotoelektronikus érzékelő
Érzékelő neve XUY
Érzékelő kivitel Miniatűr
Detektálási rendszer Átmenő sugárnyaláb
Anyag Műanyag
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Tápáramkör típusa DC elkülönítetlen
Kábelezési technika 4-vezetékes
Diszkrét kimenet típusa NPN
Diszkrét kimeneti funkció 1 záró vagy 1 bontó programozható
Villamos csatlakozás Kábel
Kábelhossz 2 m
Termék specifikus alkalmazás Szállítószalag és beléptető rendszer sorozatok
Kibocsátás Red LED, pulzált
[Sn] névleges érzékelési távolság 1 m polarizált reflexfény
4 m időkésleltetés
0,08 m diffúz háttérelnyomással
0,25 m diffúz háttérelnyomással
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga ABS
Lencse anyaga PMMA
Fedél anyaga PVC
Impulzusfrekvencia 6 kHz
Kimenet típusa Félvezető
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Betáplálási feszültség korlátok 10…30 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási kapacitás mA-ban 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
Kapcsolási frekvencia 500 Hz
Feszültségledobás <2 V -100 mA (zárt állapot)
<1 V -10 mA (zárt állapot)
Áramfelvétel < 25 mA névleges
Késleltetett válasz 1 ms
Nettó súly 0,075 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CE
cULus 508
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…80 °C
Környezeti fénnyel szembeni immunitás 10000 lux természetes fény az optikai tengelyre 5°
5000 lux izzófény
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
IP671 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,300 cm
1. csomag szélessége 7,500 cm
1.csomag hossza 13,000 cm
1. csomag súlya 62,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 35
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 2,513 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months