Schneider-Electric
 
XUYSCP25 picture- scope
XUYSCP25
SCP25 SCOTCHLITE 25mm polarizált
Telemecanique
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Telemecanique Photoelectric sensors XU
Tartozék / alkatrész kategóriája Érzékelő tartozékai
Tartozék / alkatrész típusa Reflektor
Tartozék / alkatrész megjelölése Polarizált scotchlite szalag 25 mm
Tartozék / alkatrész felhasználási helye XUY fotoelektromos érzékelők visszfény polarizált
Kiegészítő jellemzők
Tartozék mérete 25 mm
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 22,0 cm
Package 1 Width 16,0 cm
Package 1 Length 3,0 cm
Package 1 Weight 35,0 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months