|
XUZASY01A
Rögzítő kiegészítő görgő érzékelőhőz
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Support
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tartószerkezet
|
Szerelési támogatás
|
Ragasztó Velcro
|
Tartozék / különálló alkatrész
|
Photoelectric roller sensor
|
Anyag
|
Műanyag
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XUY roller sensor
|
Mennyiség készletenként
|
20 darabos készlet
|
Nettó súly
|
0,02 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,600 cm
|
1.csomag hossza
|
1,600 cm
|
1. csomag súlya
|
0,800 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
2,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
4,000 cm
|
2. csomag hossza
|
9,000 cm
|
2. csomag súlya
|
18,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
480
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
573,000 g