|
|
|
XUZC100
Fényvisszaverő 100x100mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 26, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Érzékelő tartozékai
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Reflektor
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Szabványos reflexiós fotóelektromos érzékelő
|
Reflektor alakja
|
Négyszögű
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék mérete
|
100 x 100 mm
|
Nettó súly
|
0,035 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,500 cm
|
1.csomag hossza
|
10,500 cm
|
1. csomag súlya
|
59,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,223 kg