|
XUZC24
Reflektor, 24x21mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Érzékelő tartozékai
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Reflektor
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Szabványos reflexiós fotóelektromos érzékelő
|
Reflektor alakja
|
Téglalap alakú
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék mérete
|
24 x 21 mm
|
Nettó súly
|
0,01 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,500 cm
|
1.csomag hossza
|
5,000 cm
|
1. csomag súlya
|
8,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1000,000 g