|
|
|
XUZPC001
cable flat black straight AWG26 Roll 20m
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábel
|
Kiegészítő jellemzők
Kábel típusa
|
Straight
Lapos
|
AWG mérőszám
|
AWG 26...AWG 12
|
Szín
|
Fekete
|
Kábelcsomagolás
|
Tekercs közül 20 m
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
23,0 cm
|
1.csomag hossza
|
27,0 cm
|
1. csomag súlya
|
640,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
13,497 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|