|
|
|
XUZX2003
Rögzítő fej (3D), M12-es tartóoszlophoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Rögzítőbilincs
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Kompakt 92 x 71 mm-es érzékelő
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XUZC50
XUX
|
Védőfedél
|
Nincs
|
Nettó súly
|
0,22 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,0 cm
|
1.csomag hossza
|
5,0 cm
|
1. csomag súlya
|
250,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,246 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
512
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
40 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
153 kg