|
|
|
XVBC020
Harmony XVB Takaró 100mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Harmony XVB Universal
|
Tartozék / alkatrész megjelölése
|
Tartócső vezetőprofil fedele
|
Tartozék / alkatrész kategóriája
|
Védelmi kiegészítők
|
Tartozék / alkatrész felhasználási helye
|
Tartócső
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / alkatrész típusa
|
Fedél
|
Termékkompatibilitás
|
XVBZ02
XVBZ02A
|
Anyag
|
ABS + PC
|
Súly
|
0,08 kg
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,4 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
7,0 cm
|
Package 1 Weight
|
62,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1,563 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|