|
|
|
XVBC030
Harmony XVB Takaró 400mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 07, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVB Universal
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Tartócső vezetőprofil fedele
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Support tube concealment cover
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Tartócső
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Fedél
|
Termék kompatibilitása
|
XVBZ03A
XVBZ03
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
|
Nettó súly
|
0,305 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
37,5 cm
|
1. csomag súlya
|
300,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,988 kg