|
|
|
XVBC21A
Harmony XVB fényoszlop alapegység és védőtető (AS-I)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVB Universal
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Alap dugós csatlakozóval
|
Komponens neve
|
XVBC
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
AS-Interface gépekben és installációkban
|
Anyag
|
Üvegszál-erősítésű 6-os poliamid: alapváz
Polikarbonát + 20% FG: fedélegység
|
Szerelési átmérő
|
70 mm
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
Külső segédkör: 19.2...30 V
AS-i + Föld: 24...31.6 V
|
Áramfelvétel
|
250 mA terhelés alatt AS-I kábellel
30 mA terhelés alatt külső energiaellátás
30 mA nincs terhelés
|
AS-I profil
|
S.7.F
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) M12 esetén AS-i + Föld
|
Kábelbemenet
|
Oldalsó bevezető
|
Összeszerelés
|
Ügyfél szerelvény 5 egységig
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60947-1
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(COM-5)PW
(COM-1)PW
(COM-4)PW
(COM-3)PW
(GND)GROUND
(COM-2)PW
|
Nettó súly
|
0,19 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
AS-Interface No 39801
CSA-Ex
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-10…50 °C
|
Ütésállóság
|
294 m/s² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás megfelel IEC 60068-2-6
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi fok
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 4X megfelel UL 508-CM (beltéri)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,8 cm
|
1.csomag hossza
|
7,8 cm
|
1. csomag súlya
|
238,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
9,079 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|