Schneider-Electric
 
XVBC2B6D picture- scope
XVBC2B6D
Harmony XVB Ø70 fényoszlop fénymodul, LED, folyamatos fényű, kék, 24VAC/DC, diffúzorral
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVB Universal
Termék vagy alkatrész típusa Jelzőlámpa
Jelző- vagy fényoszlop típusa Világító egység fényszóró testtel
Jelzés típusa Folyamatos
Szerelési átmérő 70 mm
Komponens neve XVBC
Anyag Polikarbonát + 20% FG
Fényforrás Beépített LED, kék
Izzótípus Védett LED
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V AC SELV
Kiegészítő jellemzők
Összeszerelés Ügyfél szerelvény 5 egységig
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, <= 1 x 1,5 mm² kábelvéggel
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V megfelel IEC 60947-1
Névleges feszültségkorlát 0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991
Áramfelvétel < 47 mA AC SELV
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 60947-1
CAD teljes szélesség 70 mm
CAD teljes magasság 63 mm
CAD teljes mélység 70 mm
Nettó súly 0,15 kg
Környezet
Szennyezettségi fok 2
Terméktanúsítványok CCC
EAC
CSA C22-2 No 142
UL 508, 212533 sz. fájl
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…50 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály támogató csövön megfelel IEC 61156-5
II osztály bázisegységen megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint IP65 XVBZ0 szerelőalapon megfelel MSZ EN 60529
IP669 bázisegységen megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettségi szint Type 4X megfelel UL94 (anyag V0) (beltéri)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8 cm
1. csomag szélessége 9,5 cm
1.csomag hossza 8 cm
1. csomag súlya 152 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 36
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 6,088 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 288
3.csomag magassága 80 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 60 cm
3. csomag súlya 57,98 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months