Schneider-Electric
 
XVBC9B picture- scope
XVBC9B
Harmony XVB Ø70 fényoszlop berregő modul, 12...48VAC/DC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVB Universal
Termék vagy alkatrész típusa Jelzőlámpa
Jelző- vagy fényoszlop típusa Akusztikus egység
Szerelési átmérő 70 mm
Komponens neve XVBC
Zajszint 70…90 dB -1 m
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...48 V AC SELV
Kiegészítő jellemzők
Jelzés típusa Folytonos/szaggatott berregő
Összeszerelés Ügyfél szerelvény 5 egységig
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, <= 1 x 1,5 mm² kábelvéggel
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V megfelel IEC 60947-1
Névleges feszültségkorlát 0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991
Áramfelvétel < 15 mA
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 60947-1
Alap frekvencia 2,8 kHz
CAD teljes szélesség 70 mm
CAD teljes magasság 63 mm
CAD teljes mélység 70 mm
Nettó súly 0,17 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CCC
EAC
CSA C22-2 No 142
UL 508, 212533 sz. fájl
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…50 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály támogató csövön megfelel IEC 61156-5
II osztály bázisegységen megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint IP65 XVBZ0 szerelőalapon megfelel MSZ EN 60529
IP669 bázisegységen megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettségi szint Type 4X megfelel UL94 (anyag V0) (beltéri)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,800 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 9,600 cm
1. csomag súlya 166,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 36
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 6,580 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 288
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 60,284 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months