Schneider-Electric
 
XVBL6B6 picture- scope
XVBL6B6
Harmony XVB Ø70 fényoszlop, 5J villanócsöves, kék 24VAC/DC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVB Universal
Termék vagy alkatrész típusa Teljes készüléktest / érintkező blokk
Jelzo- és fényoszlop típusa Alapegység Ø 16 vagy 22 mm furat
Világító egység
Jelzés típusa Villanó világító blokk
Szerelési átmérő 70 mm
Komponens neve XVBL
Anyag Üvegszál-erősítésű 6-os poliamid: alapváz
Polikarbonát + 20% FG: merülőcső
Fényforrás Integrált villanó kisülőcső, kék
Izzótípus Villanó kisülési cső
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V AC SELV
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, <= 1 x 1,5 mm² kábelvéggel
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V megfelel IEC 60947-1
Névleges feszültségkorlát 0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991
Áramfelvétel < 350 mA DC elkülönítetlen
< 550 mA AC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 60947-1
Villanó energia 5 J
Villanási frekvencia 1 Hz
CAD teljes szélesség 70 mm
CAD teljes magasság 232 mm
CAD teljes mélység 70 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (GND)GROUND
(COM-1)PW
Nettó súly 0,44 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CCC
EAC
CSA C22-2 No 142
UL 508, 212533 sz. fájl
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály támogató csövön megfelel IEC 61156-5
II osztály bázisegységen megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint IP65 XVBZ0 szerelőalapon megfelel MSZ EN 60529
IP669 bázisegységen megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettségi szint Type 4X megfelel UL94 (anyag V0) (beltéri)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,5 cm
1. csomag szélessége 26,0 cm
1.csomag hossza 9,5 cm
1. csomag súlya 440,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 5,746 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months