|
|
|
XVBL8M8
Harmony XVB Ø70 fényoszlop, 10J villanócsöves, sárga 230VAC
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 31, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Harmony XVB Universal
|
Termék vagy komponens típusa
|
Teljes készüléktest / érintkező blokk
|
Jelzo- és fényoszlop típusa
|
Alapegység Ø 16 vagy 22 mm furat
Világító egység
|
Jelzés típusa
|
Villanó világító blokk
|
Szerelési átmérő
|
70 mm
|
Komponens neve
|
XVBL
|
Anyag
|
Üvegszál-erősítésű 6-os poliamid: alapváz
Polikarbonát + 20% FG: merülőcső
|
Fényforrás
|
Integrált villanó kisülőcső, sárga
|
Izzótípus
|
Villanó kisülési cső
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
230 V AC/DC
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, <= 1 x 1,5 mm² kábelvéggel
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC 60947-1
|
Névleges feszültségkorlát
|
0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Áramfelvétel
|
< 280 mA AC/DC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60947-1
|
Villanó energia
|
10 J
|
Villanási frekvencia
|
1 Hz
|
CAD teljes szélesség
|
70 mm
|
CAD teljes magasság
|
232 mm
|
CAD teljes mélység
|
70 mm
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(COM-1)PW
(GND)GROUND
|
Súly
|
0,46 kg
|
Környezet
Termék minősítések
|
CCC
EAC
CSA C22-2 No 142
UL 508, 212533 sz. fájl
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály támogató csövön megfelel IEC 61156-5
II osztály bázisegységen megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi szint
|
IP651 XVBZ0 szerelőalapon megfelel IEC 60529
IP669 bázisegységen megfelel IEC 60529
|
NEMA védettségi szint
|
Type 4X megfelel UL94 (anyag V0) (beltéri)
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
25,2 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,0 cm
|
Package 1 Weight
|
460,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,233 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|