Schneider-Electric
 
XVBZ03 picture- scope
XVBZ03
Harmony XVB kiegészítő, rögzítőtalp 380mm tartócsővel, alumínium, fekete
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVB Universal
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Rögzítőalap
Termék vagy alkatrész típusa Fixing base
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítési kiegészítők
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Jelzőfény és jelzőlámpa csoportok Ø 45 mm
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész típusa Rögzítőalap
Termék kompatibilitása XVBC.
XVBL.
Készlet tartalma Ø 25 mm alumínium tartócső
Fekete műanyag rögzítőlemez
Magasság az alapegység alatt 380 mm
Szín Fekete alumínium
Nettó súly 0,2 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,3 cm
1. csomag szélessége 11,6 cm
1.csomag hossza 47,5 cm
1. csomag súlya 185 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 9,96 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 200
3.csomag magassága 77 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 60 cm
3. csomag súlya 48,34 kg