|
|
|
XVBZ03A
Harmony XVB kiegészítő, rögzítőtalp 380mm tartócsővel, alumínium, szürke
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Harmony XVB Universal
|
Tartozék / alkatrész megjelölése
|
Rögzítőalap
|
Tartozék / alkatrész kategóriája
|
Rögzítési kiegészítők
|
Tartozék / alkatrész felhasználási helye
|
Jelzőfény és jelzőlámpa csoportok Ø 45 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / alkatrész típusa
|
Rögzítőalap
|
Termékkompatibilitás
|
XVBC.
XVBL.
|
Készlet tartalma
|
Ø 25 mm alumínium tartócső
Fekete műanyag rögzítőlemez
|
Magasság az alapegység alatt
|
380 mm
|
Szín
|
Alumínium
|
Súly
|
0,2 kg
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,0 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
42,5 cm
|
Package 1 Weight
|
178,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
9,71 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|