|
|
|
ZART8LS
Harmony eXLhoist vezetéknélküli daruvezérlő, kijelző nélkül, LED visszajelzés, 6+1 nyomógomb
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
Harmony eXLhoist
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kézi távirányító
|
A készülék rövid neve
|
ZART
|
Vezérlőgomb típusa
|
6 szoftverrel konfigurálható mozgás nyomógomb
2 szoftverrel konfigurálható kiegészítő nyomógomb
|
Kiegészítő
Anyag
|
Védőfedél: EPDM gumi
Push-button cover: poliuretán
Szekrény: ABS + PC
|
Megjelenítő típusa
|
5 LEDs
|
Működési távolság
|
50 m
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
Vezeték nélküli interfész: 3-kapcsos tesztfunkció
|
Átviteli frekvencia
|
2,4 GHz
|
Maximális érzékelési távolság
|
100 m szabad területen
|
Válaszidő
|
< 500 ms -simplex
|
Töltési idő
|
10800 s
0 s
|
Autonómia
|
150 h Li-Ion (Lítium-ion)
100 h
|
Mechanikus tartósság
|
1000000 ciklus
|
Szélesség
|
85 mm
|
Magasság
|
193 mm
|
Mélység
|
43 mm
|
Nettó súly
|
0,3 kg
|
Környezet
Rádió megállapodás
|
IC
FCC
|
IP védettségi szint
|
IP651
|
Működési környezeti hőmérséklet
|
-20…55 °C
|
Tárolási környezeti hőmérséklet
|
-20…45 °C
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % --20…60 °C működési
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
21,5 cm
|
1. csomag súlya
|
423,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
8,087 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|