Schneider-Electric
 
ZB4BG412 picture- scope
ZB4BG412
Harmony fém választókapcsoló fej, Ø22, 421E kulcsos, minden pozícióban kivehető, 2 állású
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Harmony XB4R
Termék vagy komponens típusa Vészkapcsoló nyomógomb fej
Készülék rövid megnevezése ZB4F
Külső tokozat anyaga Króm bevont fém
Szerelési átmérő 22 mm
Fej típusa Szabványos
Csomagolási egység 1
Jelzőegység fej Kerek
Kezelőprofil Fekete kulcsos kapcsoló
Kezelő típusa Fix állapotú
Kezelő helyzet információ 2 90°-os állás
Zár típusa Key 421E
Kulcs kihúzási helyzete Bármilyen pozícióban
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 29 mm
CAD teljes magasság 29 mm
CAD teljes mélység 72 mm
Súly 0,098 kg
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
Mechanikus tartósság 1000000 ciklus
Elektromos felpítés kódja C3 esetén <6 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C4 esetén <6 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C5 esetén <5 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C6 esetén <5 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C7 esetén <4 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C8 esetén <4 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C15 esetén <1 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
Eszköz megjelenés Alapelem
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…70 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -40…70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi szint IP669 megfelel IEC 60529
IP671
IP69K
IP69K kettős szigetelés
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X
Szabványok UL 508-CM
EN/IEC 60947-7-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-5-5
GB 14048.5
Termék minősítések BV
GOST
CSA-Ex
UL listed
DNV-GL
LROS (függőben)
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 103 g
1. csomag magassága 3,6 cm
1. csomag szélessége 5,4 cm
1. csomag hosszúsága 9,2 cm
Csomagolási egység típusa 2. S03
Egységek száma az 2. csomagban 100
2. csomag súlya 10,789 kg
2. csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hosszúsága 40 cm
3. csomag magassága 8,8 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months