Schneider-Electric
 
ZB4BZ64 picture- scope
ZB4BZ64
Harmony lakatolható védőfedél, piros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Harmony XB5R
Harmony XB4R
Tartozék / alkatrész megjelölése Lakatolható csappantyú
Tartozék / alkatrész típusa Lap
Tartozék / alkatrész kategóriája Védelmi kiegészítők
Tartozék / alkatrész felhasználási helye Nyomógomb
Szín Vörös
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 3,3 cm
Package 1 Length 5,2 cm
Package 1 Weight 96,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 9,913 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months