Schneider-Electric
 
ZB5AA3TQ picture- scope
ZB5AA3TQ
nyomógomb fej ZB5AA3 100 darabos csomagban
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Harmony XB5R
Termék vagy komponens típusa Fej
Készülék rövid megnevezése ZB5F
Külső tokozat anyaga Sötétszürke műanyag
Szerelési átmérő 22 mm
Fej típusa Szabványos
Csomagolási egység 10
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Rugós
Kezelőprofil Zöld süllyesztett, jelöletlen
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 29 mm
CAD teljes magasság 29 mm
CAD teljes mélység 28 mm
Mechanikus tartósság 10000000 ciklus
Állomás neve XALD 1...5 furat
XALK 2...5 furat
Elektromos felpítés kódja C1 esetén <9 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C2 esetén <9 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C15 esetén <1 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
SF1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
SR1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in hátoldalra szerelhető
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…70 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -40…70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi szint IP669 megfelel IEC 60529
IP671
IP69K
IP69K kettős szigetelés
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
IK védettségi szint IK04 megfelel IEC 50102
Szabványok JIS C 4520
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
JIS C8201-2-2
Termék minősítések DNV-GL
GOST
UL listed
CSA-Ex
BV
LROS (függőben)
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 20,0 g
1. csomag magassága 5,4 cm
1. csomag szélessége 3,4 cm
1. csomag hosszúsága 4,4 cm
Csomagolási egység típusa 2. CAR
Egységek száma az 2. csomagban 100
2. csomag súlya 200,0 g
2. csomag magassága 5,4 cm
2. csomag szélessége 3,4 cm
2. csomag hosszúsága 4,4 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months