|
|
|
ZBE102
Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NC, csavaros csatlakozó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Harmony XB4R
Harmony XB5R
|
Termék vagy komponens típusa
|
Érintkezőblokk védett csatlakozókkal
|
Készülék rövid megnevezése
|
ZBRA
|
Csomagolási egység
|
5
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel IEC 60529
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Érintkező blokk típusa
|
Egyszeres
|
Érintkezők használata
|
Szabványos érintkezők
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel EN 60947-2
Csavaros csatlakozás, >= 1 x 0,22 mm² kábelvég nélkül megfelel EN 60947-2
|
Kiegészítő jellemzők
Súly
|
0,011 kg
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NC
|
Pozitív nyitás
|
Van megfelel EN/IEC 60947-5-1 3. rész
|
Működési mozgástávolság
|
1,5 mm (NC változó elektromos állapot)
4,3 mm (összes úthossz)
|
Üzemelési erő
|
2 N NC változó elektromos állapot
|
Mechanikus tartósság
|
10000000 ciklus
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8…1,2 N.m megfelel EN 60947-2
|
Csavarfej alakja
|
Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A megszakító típus gG megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
10 A megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
600 V (szennyezési fok 4) megfelel EN 60947-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel EN 60947-2
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
3 A -240 V, AC-15: B300, A600 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
6 A -125...180 V, AC-15: B300, A600 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
0,1 A -600 V, DC-14, Q600 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
0,27 A -250 V, DC-14, Q600 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
0,55 A -125 Vrms, DC-14, Q600 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
1,2 A -600 V, AC-15: B300, A600 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Elektromos élettartam
|
1000000 ciklus, AC-15: B300, 2 A -230 V, működési sebesség <3600 cikl/h, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
1000000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -125...180 V, működési sebesség <3600 cikl/h, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
1000000 ciklus, AC-15: B300, 4 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/h, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
1000000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <3600 cikl/h, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
1000000 ciklus, DC-14, 0,5 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/h, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
|
Blokk szerelése
|
Mellső szerelésű
|
Elektromos felpítés kódja
|
C1 (mennyiség <= 9)
C2 (mennyiség <= 7)
C3 (mennyiség <= 6)
C4 (mennyiség <= 4)
C5 (mennyiség <= 5)
C6 (mennyiség <= 3)
C7 (mennyiség <= 4)
C8 (mennyiség <= 2)
C9 (mennyiség <= 3)
C12 (mennyiség <= 6)
M1 (mennyiség <= 6)
M2 (mennyiség <= 4)
M3 (mennyiség <= 4)
M5 (mennyiség <= 2)
M6 (mennyiség <= 2)
M7 (mennyiség <= 6)
M8 (mennyiség <= 4)
M9 (mennyiség <= 2)
SF1 (mennyiség <= 3)
SF2 (mennyiség <= 2)
MF1 (mennyiség <= 2)
MF2 (mennyiség <= 2)
C10 (mennyiség <= 2)
M4 (mennyiség <= 2)
C13 (mennyiség <= 1)
|
Eszköz megjelenés
|
Alapelem
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…70 °C
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-40…70 °C
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
CSA C22.2 No 14
JIS C 4520
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
UL 508-CM
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-2-2
|
Termék minősítések
|
CSA-Ex
GOST-R
BV
DNV-GL
GOST
LROS (függőben)
CCC
UL-Aex
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
10,0 g
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,4 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
5,4 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
BB1
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
5
|
2. csomag súlya
|
52,0 g
|
2. csomag magassága
|
5,6 cm
|
2. csomag szélessége
|
4,3 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
5,4 cm
|
Csomagolási egység típusa 3.
|
P06
|
Egységek száma az 3. csomagban
|
6400
|
3. csomag súlya
|
81,276 kg
|
3. csomag magassága
|
77,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hosszúsága
|
60,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|