|
|
|
ZBVM3
Harmony jelzőlámpa világító modul, LED, 230VAC, zöld, csavaros csatlakozó
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Világítóblokk
|
Készülék rövid neve
|
ZBW
|
Minimális rendelési mennyiég
|
5
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel EN 60947-2
Csavaros csatlakozás, >= 1 x 0,22 mm² kábelvég nélkül megfelel EN 60947-2
|
Jelzés típusa
|
Folyamatos
|
Fényforrás
|
Védett LED
|
Izzó foglalat
|
Beépített LED
|
Világító blokk betáplálása
|
Közvetlenül
|
Fényforrás színe
|
Zöld
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
230...240 V AC -50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly
|
0,017 kg
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8…1,2 N.m megfelel EN 60947-2
|
Csavarfej alakja
|
Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
195…264 V AC
|
Áramfelvétel
|
14 mA
|
Élettartam
|
100000 óra 24 V visszatérése esetén
|
Átmeneti ellenállás
|
1 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Blokk szerelése
|
Mellső szerelésű
|
Elektromos felpítés kódja
|
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
|
Készülék bemutatása
|
Alapelem
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-40…70 °C
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-5-5
UL 508-CM
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-7-1
JIS C 4520
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL listed
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
6 kV kikapcsoláskor megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV szabad levegőben (szigetelt részeken) megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses kibocsátás
|
B osztály megfelel IEC 55011
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
230...240 V
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,500 cm
|
1.csomag hossza
|
4,500 cm
|
1. csomag súlya
|
9,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
4,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
5,500 cm
|
2. csomag hossza
|
5,500 cm
|
2. csomag súlya
|
52,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
800
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
8,815 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|