|
|
|
ZBVM4
Harmony jelzőlámpa világító modul, LED, 230VAC, piros, csavaros csatlakozó
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Harmony XB4R
Harmony XB5R
|
Termék vagy komponens típusa
|
Világítóblokk
|
Készülék rövid megnevezése
|
ZBW
|
Csomagolási egység
|
5
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel EN 60947-2
Csavaros csatlakozás, >= 1 x 0,22 mm² kábelvég nélkül megfelel EN 60947-2
|
Jelzés típusa
|
Folyamatos
|
Fényforrás
|
Védett LED
|
Izzó foglalat
|
Beépített LED
|
Világító blokk betáplálása
|
Közvetlenül
|
Fényforrás színe
|
Vörös
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
230...240 V AC/DC -50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Súly
|
0,017 kg
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8…1,2 N.m megfelel EN 60947-2
|
Csavarfej alakja
|
Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
195…264 V AC/DC
|
Áramfogyasztás
|
14 mA
|
Élettartam
|
100000 H 24 V visszatérése esetén
|
Átmeneti ellenállás
|
1 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Blokk szerelése
|
Mellső szerelésű
|
Elektromos felpítés kódja
|
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
|
Eszköz megjelenés
|
Alapelem
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…70 °C
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-40…70 °C
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel IEC 60529
|
Szabványok
|
JIS C 4520
UL 508-CM
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-7-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
JIS C8201-2-2
|
Termék minősítések
|
UL listed
CSA-Ex
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
6 kV kikapcsoláskor megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV szabad levegőben (szigetelt részeken) megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses kibocsátás
|
B osztály megfelel IEC 55011
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
230...240 V
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
3,500 cm
|
Package 1 Length
|
4,500 cm
|
Package 1 Weight
|
9,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
4,000 cm
|
Package 2 Width
|
5,500 cm
|
Package 2 Length
|
5,500 cm
|
Package 2 Weight
|
53,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
800
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
8,837 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|