Schneider-Electric
 
ZBY6102 picture- scope
ZBY6102
Harmony címketartó 30x50 mm, Ø22 készülékekhez, 18x27 mm jelöletlen felirati címkével, fehér/sárga
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Címketartó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Jelölési tartozék
Kiegészítő jellemzők
Anyag Műanyag
Készülék összetétele Üres
Felirati lemez
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Ø 22 mm vezérlő- vagy jelzőegység négyzetes fejjel
Ø 22 mm vezérlő- vagy jelzőegység kör alakú fejjel
Hagyományos készülék fejhez
Colour Sötétszürke
Termékcsalád kompatibilitása Harmony XB5R
Harmony XB4R
Jelmagyarázat-tartó mérete 30 x 50 mm
Jelölés Jelöletlen mellett 1 fehér oldal, 1 sárga oldal háttér
Minimális rendelési mennyiég 10
Nettó súly 0,002 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,0 cm
1. csomag szélessége 10,0 cm
1.csomag hossza 12,0 cm
1. csomag súlya 2,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BAG
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 10,0 cm
2. csomag szélessége 2,0 cm
2. csomag hossza 12,0 cm
2. csomag súlya 20,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 400
3.csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 15,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 933,0 g