|
|
|
01005
10 BLACK LINE L900 STICKERS
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Címke tömbvázlatokhoz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
Prisma Prisma P cubicle
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Ragasztó
|
Szekrény/mező leírás
|
Álló szekrény
Fali szekrény
Mező
|
Jelölés
|
Line
|
Megjelölés típusa
|
Szimbolikus
|
Jelzések színe
|
Fekete
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Magasság
|
7 mm
|
Szélesség
|
900 mm
|
Mélység
|
2 mm
|
Nettó súly
|
0,01 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
3 cm
|
1.csomag hossza
|
98 cm
|
1. csomag súlya
|
180 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
26 cm
|
2. csomag szélessége
|
26 cm
|
2. csomag hossza
|
109 cm
|
2. csomag súlya
|
3,366 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
40 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
32 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|