|
|
|
01018
Prisma Plus G tartozék készlet
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kiegészítő
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
|
Termék kompatibilitása
|
IP31 szekrény
IP30 szekrény
IP43 szekrény
|
Tartozék
|
4 HX hornyos anya
1 földelő-kábelbefonás dugó
2 db A-szögű alkatrész
4 alaplemez lezáró dugó
2 db B-szögű alkatrész
4 készlet pillér + pillérfej
4 távtartó
2 kötőelem
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Fali szekrény
Álló szekrény
|
Magasság
|
80 mm
|
Mélység
|
60 mm
|
Nettó súly
|
0,76 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
50,0 cm
|
1. csomag súlya
|
760,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
11,44 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|