|
|
|
01029
COMBINATION PROFILE 30M PRISMA G IP30
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Központi oszlop
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatolási tartozék
Tartalék alkatrész
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Egymás mellé illesztett keretekhez
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Álló szekrény - szélesség 300 mm
Álló szekrény - szélesség 850 mm
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
30
|
Szerelési hely
|
Egymás mellett
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
1530 mm
|
Nettó súly
|
2,6 kg
|
Felületkezelés
|
Egyenletes
Matt
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,000 cm
|
1.csomag hossza
|
157,000 cm
|
1. csomag súlya
|
2,600 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
100,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
200,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
67,000 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|