|
|
|
01036
zárt padló kábelcsatorna hozzáférés IP30
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kiegészítő
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
|
Termék kompatibilitása
|
IP31 szekrény
IP30 szekrény
IP43 szekrény
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Tartozék
|
4 készlet pillér + pillérfej
2 db A-szögű alkatrész
4 távtartó
2 kombinációs oszlop
2 rövid kombinációs keresztsín
2 alaplemez lezáró dugó
7 HX hornyos anya
4 csavar-alátétlemez
2 db B-szögű alkatrész
2 csavar talppal
2 kötőelem
1 önmetsző csavar
1 földelő-kábelbefonás dugó
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Fali kábelvezeték
Álló kábelcsatorna
|
Szélesség
|
200 mm
|
Nettó súly
|
1,24 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,5 cm
|
1.csomag hossza
|
23,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,662 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,442 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|