|
|
|
01041
9M oldalfal Prisma G IP30
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Oldallemez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
Szekrény tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
|
Installation description
|
Fali szekrény
|
Szerelési hely
|
Oldal
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
9
|
Kiegészítő jellemzők
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Texturált epoxi poliészter
Fényes
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Speciális színopciók
|
Igen
|
Szélesség
|
200 mm
|
Magasság
|
475 mm
|
Mélység
|
180 mm
|
Nettó súly
|
0,986 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP30
|
IK védettségi fok
|
IK07
IK08
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,000 cm
|
1.csomag hossza
|
68,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,055 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
32,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
76,000 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|