|
|
|
01051
Kiegészítő lábazathoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Konzol
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
|
Termék kompatibilitása
|
IP43 szekrény
IP31 szekrény
IP30 szekrény
|
Tartozékok
|
4 önmetsző csavar
1 jobb oldali alaplemez rögzítőpánt
1 bal oldali alaplemez rögzítőpánt
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Álló szekrény
Álló kábelcsatorna
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
150 mm
|
Nettó súly
|
1 kg
|
Felületkezelés
|
Matt
Egyenletes
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,000 cm
|
1.csomag hossza
|
30,700 cm
|
1. csomag súlya
|
1,391 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
80
|
2.csomag magassága
|
100,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
123,280 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|