|
|
|
01052
Előlap 600
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termék vagy komponens típusa
|
Oszloptalp
|
Tartozék / alkatrész kategóriája
|
Szekrény tartozék
Tartalék alkatrész
|
Termékcsalád kompatibilitás
|
Prisma G tokozás
|
Tartozékok
|
Oszloptalp
Önmetsző csavar
|
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás
|
IP30 szekrény
IP31 szekrény
IP43 szekrény
|
Installation description
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
|
Készletenkénti mennyiség
|
1 darabos készlet
|
Magasság
|
150 mm
|
Hosszúság
|
600 mm
|
Szélesség
|
600 mm
|
Súly
|
1,82 kg
|
Felületkidolgozás
|
Matt
Egyenletes
|
Védőkezelés
|
Elektroforézis kezelés és meleg polimerezett poliészter epoxy por
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Környezet
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
1,82 kg
|
1. csomag magassága
|
7 cm
|
1. csomag szélessége
|
21 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
65 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
P12
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
50
|
2. csomag súlya
|
91 kg
|
2. csomag magassága
|
80 cm
|
2. csomag szélessége
|
80 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
120 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
|
|