Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

01065 |
Schneider-Electric
 
01065 picture- web-product-data-sheet
01065
tartó profil 15M Prisma G IP30
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma GX
Termék vagy alkatrész típusa Központi oszlop
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Tartalék alkatrész
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma iPM L szekrény
IP védettségi fok IP30
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Egymás mellé illesztett keretekhez
Kiegészítő jellemzők
Installation description Fali szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 300 mm
Függoleges modulok (50 mm) száma 15
Szerelési hely Egymás mellett
Mennyiség készletenként 1 darab
Magasság 780 mm
Felületkezelés Matt
Egyenletes
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9001)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,5 cm
1. csomag szélessége 23,0 cm
1.csomag hossza 81,0 cm
1. csomag súlya 1,25 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 50,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 27,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék