|
|
|
01067
tartó profil 21M Prisma G IP30
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Központi oszlop
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
Tartalék alkatrész
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Egymás mellé illesztett keretekhez
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 300 mm
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
21
|
Szerelési hely
|
Egymás mellett
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
1080 mm
|
Felületkezelés
|
Egyenletes
Matt
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
1.csomag hossza
|
113,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,418 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
37,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,0 cm
|
2. csomag hossza
|
202,0 cm
|
2. csomag súlya
|
51,5 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|