|
|
|
01069
tartó profil 36M Prisma G IP30
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 25, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Központi oszlop
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatolási tartozék
Tartalék alkatrész
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Egymás mellé illesztett keretekhez
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Álló szekrény - szélesség 300 mm
Álló szekrény - szélesség 850 mm
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
36
|
Szerelési hely
|
Egymás mellett
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
1830 mm
|
Felületkezelés
|
Egyenletes
Matt
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
1.csomag hossza
|
188,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,08 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
50 cm
|
2. csomag szélessége
|
120 cm
|
2. csomag hossza
|
202 cm
|
2. csomag súlya
|
82,4 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
|
|
|