|
|
|
01093
20 db fogantyú Prisma maszkhoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fogaskerék készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
Prisma Prisma P cubicle
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Ragasztó
|
Installation description
|
Mező
Fali szekrény
Álló szekrény
|
Mennyiség készletenként
|
20 darabos készlet
|
Magasság
|
24 mm
|
Szélesség
|
46 mm
|
Mélység
|
10 mm
|
Nettó súly
|
0,1 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,0 cm
|
1.csomag hossza
|
16,0 cm
|
1. csomag súlya
|
92,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,222 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|