Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

01094 |
Schneider-Electric
 
01094 picture- web-product-data-sheet
01094
1/4 T LOCKING FRONT PLATE(2by10)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Prisma GX
Termék vagy alkatrész típusa Gyors keresztsínek
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Tartalék alkatrész
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma iPM L szekrény
Prisma Prisma P cubicle
Kiegészítő jellemzők
Installation description Mező
Fali szekrény
Álló szekrény
Mennyiség készletenként 1 darab
Magasság 24 mm
Szélesség 46 mm
Mélység 10 mm
Nettó súly 0,58 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 14,8 cm
1.csomag hossza 27,5 cm
1. csomag súlya 520 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 16
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 9,35 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 128
3.csomag magassága 78 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 98 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék