Schneider-Electric
 
01100 picture- web-product-data-sheet
01100
oldal panel tartozék P rendszer
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Kiegészítő
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Tartalék alkatrész
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P cubicle
IP védettségi fok IP30
Tartozék 16 tömítőgyűrű + záródugó
16 db negyedfordulatos csavar
16 db negyedfordulatos távtartó
Fedőpanelek
Kiegészítő jellemzők
Szerelési támogatás Oldal: panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
Installation description Mező
Magasság 25 mm
Szélesség 43 mm
Mélység 30 mm
Termék súlya 0,78 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 15,0 cm
1.csomag hossza 20,0 cm
1. csomag súlya 780,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 16,82 kg
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
print Élettartam végére vonatkozó információ